Overte si nasledujúce vlastnosti: [Filter RFI, Brzda a zastavenie, Možnosť sieťového napájania, Adaptácia A, Adaptácia B, Špeciálna verzia, Jazykový balík softvéru]

Konfigurovať produkt

VLT® Midi Drive FC 280

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20/rám
(H1) EMC kat. C1 (200 V)/C2 (400 V)
(X) Bez brzdného striedača
(X) Žiadny displej
(C) Povrchová úprava DPS
(X) Žiadne možnosti sieť. nap.
(X) Žiadna adaptácia
(X) Žiadna adaptácia
(SXXX) Najnovšie vydanie
(X) Štandardný jazykový balík
(K1) K1
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Globálný (Štandard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(10.9) 10.9
(6.8) 6.8
(97.5) 97.5
(2.7) 2.7
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Závod DK
(FC-280P1K5S2E20H1XXC) FC-280P1K5S2E20H1XXC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901