Konfigurovať produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produkt Vacon0020
(-R00) Medzinárodné
(-1L) 1-fázový AC vstup
(-2) 208 – 240 V AC
(7 AMP) 7 AMP
(+SM20) API pre Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Súprava PE plechu
(+Q000) Žiadna dodatočná možnosť
(+F0107) Softvérový balík VACON 20
(+DBNO) Bez brzdy
(+GSCB) Kartónová krabica ako pr. bal.
(+GAUL) Schválenie UL
(+GACE) Schválenie CE
(+GACT) Schválenie C-Tick
(+GAKC) Schválenie KC
(+WT01) 12/18 mesiacov
(MI02) MI02
(70-AC1L00072W02A120BM25) 70-AC1L00072W02A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0007-2) VACON0020-1L-0007-2
[]
(+EMC2+QPES+DLCZ) +EMC2+QPES+DLCZ
[]
[]
[]
(GLBL) Globálne (štandardne)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) úplné