Konfigurovať produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produkt Vacon0020
(-R00) Medzinárodné
(-2) 208 – 240 V AC
(1,7 AMP) 1,7 AMP
(+SM20) API pre Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Súprava PE plechu
(+Q000) Žiadna dodatočná možnosť
(+F0107) Softvérový balík VACON 20
(+DBNO) Bez brzdy
(+GSCB) Kartónová krabica ako pr. bal.
(+GAUL) Schválenie UL
(+GACE) Schválenie CE
(+GACT) Schválenie C-Tick
(+GAKC) Schválenie KC
(+WT01) 12/18 mesiacov
(MI01) MI01
(70-AC1L00012W01A120BM25) 70-AC1L00012W01A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0001-2) VACON0020-1L-0001-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globálne (štandardne)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.25) 0.25
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(1.7) 1.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) úplné