Konfigurovať produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Vyberte svoje základné voľby pre nový produkt

Všeobecné
Požadované
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produkt Vacon0020
(-R00) Medzinárodné
(-3L) 3-fázový AC vstup
(-4) 380 – 480 V AC
(12 AMP) 12 AMP
(+SM20) API pre Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Súprava PE plechu
(+Q000) Žiadna dodatočná možnosť
(+F0107) Softvérový balík VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartónová krabica ako pr. bal.
(+GAUL) Schválenie UL
(+GACE) Schválenie CE
(+GACT) Schválenie C-Tick
(+GAKC) Schválenie KC
(+WT01) 12/18 mesiacov
(MI03) MI03
(70-AC3L00124W03A121BM25) 70-AC3L00124W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0012-4) VACON0020-3L-0012-4
[]
(+EMC2+QPES+DLCZ) +EMC2+QPES+DLCZ
[]
[]
[]
(GLBL) Globálne (štandardne)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(5.5) 5.5
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(3.3) 3.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) úplné