Barva |
Blue |
Brand technique |
Reciprocating compressor |
Description |
MTZ144-4 |
Dolžina embalaže [mm] |
1150 mm |
Ekonomizer |
No |
EU RoHS izjeme |
6(a) 6(c) |
Family |
MTZ |
Faza |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
Rotolock |
Frekvenca [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
None |
Gauge port LP |
Schrader |
Gibnaprostornina [cm3] |
241.87 cm³ |
Glass mounting |
navojni |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
1.2 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] |
2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] |
3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Ime izdelka |
Reciprocating compressor MTZ |
Koda konfiguracije |
Single |
Količina v pakiranju |
6 |
Krmiljenje kapacitete |
Fixed speed |
Low Side TS Max |
50 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
31 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] |
460 V |
LRA |
130 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MCC |
36 A |
Motor protection |
Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] |
50 N-m |
Napajanje kompresorja [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Navor GP LP [Nm] |
15 N-m |
Navor napajanja [Nm] |
3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] |
3 N-m |
Navor stekla [Nm] |
50 N-m |
Navor za izenačevanje olja [Nm] |
30 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
340 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
414 V |
Oblika pakiranja |
Industrijski paket |
Oil equalization |
3/8'' flare SAE |
Opomba glede nameščanja |
(shipped with rotolock version only) |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO |
No |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] |
10 kg |
Polnjenje olja [L] |
3.9 L |
Power connections |
Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] |
30 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] |
30 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] |
25 bar |
Premer [mm] |
352 mm |
Razred zaščite IP |
IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje |
175PZ |
Shipped fittings |
Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets |
Shipped instructions |
Installation instructions |
Shipped mounting |
Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil |
Initial oil charge |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS |
Yes with exemptions |
Skupina izdelkov |
Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] |
540 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material |
- |
Tehnologija |
Reciprocating |
Teža embalaže [kg] |
446 kg |
Tip |
MTZ144 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] |
25 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] |
25 bar |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] |
1.15 Ohm |
Uporaba segmenta |
Refrigeration MT |
Valj |
4 |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] |
3/4 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] |
1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] |
1 1/4 in |
Velikost sesalnegapriključka [in] |
1 3/4 in |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] |
460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
506 V |
Višina embalaže [mm] |
650 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] |
125 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] |
233 mm |
Vrsta priključka |
Rotolock |
Vsebuje baterije |
No |
Širina embalaže [mm] |
800 mm |
Št. dokumenta SCIP |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Številka modela |
MTZ144HV4AVE |
Številka risbe |
8504011e |
Število zagonov na uro [maks.] |
12 |