Pressure regulating valve, OFV 20

2412+183

Velikost dovodnega priključka [mm]: 20, Vrednost Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Maks. delovni tlak [bar]: 40

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.468 Kilogram
Neto masa 2.05 Kilogram
Volume 4.457 Liter
EAN 5702428189828

 

Barva Gray
Dodatki No
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
Ime izdelka Pressure regulating valve
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Možnost servisiranja Press. regul. valve spare part
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Overflow Valve
Oprema Cap
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] 8 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] 2 bar
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] 116 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min] 2 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip OFV 20
Velikost dovodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost priključka [in] 3/4 in
Velikost priključka [mm] 20 mm
Vrednost Cv [gal/min] [Maks] 0.6 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] [Min] 0 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] [Maks] 0.52 m³/h
Vrednost Kv [m³/h] [Min] 0 m³/h
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality