Grelne preproge, Veria QM 150, 3.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230, 450 W

189B0166

Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.873 Kilogram
Neto masa 1.854 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466206843

 

Aplikacija Floor heating
Barva zunanjega plašča Rumena
Debelina [mm] 3.5 mm
Deformacijska moč [N] 600 N
Description Veria QM 150 450W 230V 3m², 2C GLO
Dolžina dovodnega vodnika [m] 2.3 m
Dolžina preproge [m] 6 m
Dovodni vodnik Da
Garancija [leto] 12
Izolacija prevodnika FEP
KODA UNSPSC 40101830
Količina dovodnih vodnikov 1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika 1
Moč ogrevanja [W] 450 W
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natezna moč [N] 120 N
Območje pokritosti [m²] 3 m²
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Razred IP elementa IPX7
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heating Mats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 120 °C
Tip Veria QM 150
Velikost dovodnega vodnika [mm²] 1 mm²
Vrsta dovodnega vodnika DTWB
Vsebuje baterije No
Zunanji plašč PVDF
Širina preproge [m] 0.5 m

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality