Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L0298

Pretok [gpm] [Maks]: 0.5, Pretok [l/min] [maks.]: 2, Delovni tlak [barg] [maks.]: 80, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1150, Standard priključka: BSP

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.392 Kilogram
Neto masa 1.25 Kilogram
Volume 1.643 Liter
EAN 5715162673805

 

Aplikacija Industrijski
Delovanje Direct
Delovni tlak [barg] [maks.] 80 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 1 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1150 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 15 psig
Description VDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Funkcija NO
NC
Ime programa delov VDHT
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Opis izdelka Elektromagnetni ventili
Oznaka vrste VDHT 2 E 3/2 NC-NO
Pretok [gpm] [Maks] 0.5 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 2 l/min
Pretok [l/min] [min.] 0 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 37 °F
Tesnilni material FKM
Tip VDHT 3/2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/4 in
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/4 in
Velikost pogona[mm] 13.5 mm
Vrsta materiala Neutral media
Vrsta priključka Navoj
Vsebuje baterije No
Čas odpiranja [ms] [maks.] 250 ms
Čas odpiranja [ms] [min.] 250 ms
Čas zapiranja [ms] [maks.] 250 ms
Čas zapiranja [ms] [min.] 250 ms
Število načinov 3/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality