3-2_way Zone Drain valves VDHT

Shows 12 product(s)

180L0174

Elektromagnetni ventili, Industrijski

Pretok [gpm] [Maks]: 4, Pretok [l/min] [maks.]: 15, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard priključka: NPT

180L0298

Elektromagnetni ventili, Industrijski

Pretok [gpm] [Maks]: 0.5, Pretok [l/min] [maks.]: 2, Delovni tlak [barg] [maks.]: 80, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1150, Standard priključka: BSP

180L0173

Elektromagnetni ventili, Industrijski

Pretok [gpm] [Maks]: 4, Pretok [l/min] [maks.]: 15, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard priključka: BSP

180L1017

Elektromagnetni ventili, Industrijski

Pretok [gpm] [Maks]: 0.5, Pretok [l/min] [maks.]: 2, Delovni tlak [barg] [maks.]: 80, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1150, Standard priključka: NPT

180L0297

Elektromagnetni ventili, Industrijski

Pretok [gpm] [Maks]: 4, Pretok [l/min] [maks.]: 15, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard priključka: BSP

180L0240

Elektromagnetni ventili, Industrijski

Pretok [gpm] [Maks]: 4, Pretok [l/min] [maks.]: 15, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard priključka: Cetop 3

Ogled: