Elektromagnetni ventili

180L0005

Pretok [gpm] [Maks]: 32, Pretok [l/min] [maks.]: 120, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.536 Kilogram
Neto masa 1.43 Kilogram
Volume 2.043 Liter
EAN 5715162675915

 

Aplikacija Hydraulic
Delovanje Pilot operated
Delovni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 1 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 15 psig
Description VDH120E2/2 NO G1/2
Funkcija NO
Ime programa delov VDH
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Opis izdelka Elektromagnetni ventili
Oznaka CE Out of scope
Oznaka vrste VDH 120 E NO
Premer bata Ø [mm] 18 mm
Pretok [gpm] [Maks] 32 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 1.3 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 120 l/min
Pretok [l/min] [min.] 5 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka Cetop 3
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 3 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 37 °F
Tesnilni material FKM
Tip VDH 2/2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost pogona[mm] 13.5 mm
Vrsta materiala Neutral media
Vrsta priključka Navoj
Vsebuje baterije No
Čas odpiranja [ms] [maks.] 150 ms
Čas zapiranja [ms] [maks.] 400 ms
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality