Prikaži več
VDH 2/2

Shows 8 product(s)

180L0001

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 32, Pretok [l/min] [maks.]: 120, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0002

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 8, Pretok [l/min] [maks.]: 30, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0003

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 8, Pretok [l/min] [maks.]: 30, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0005

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 32, Pretok [l/min] [maks.]: 120, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0011

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 15.8, Pretok [l/min] [maks.]: 60, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0015

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 16, Pretok [l/min] [maks.]: 60, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0048

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 8, Pretok [l/min] [maks.]: 30, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

180L0049

Elektromagnetni ventili

Pretok [gpm] [Maks]: 8, Pretok [l/min] [maks.]: 30, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: Cetop 3

Ogled: