VRH 30 25-140 bar

180G0030

Pretok [l/min] [maks.]: 30, Pretok [gpm] [Maks]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.614 Kilogram
Neto masa 0.5 Kilogram
Volume 0.47 Liter
EAN 5715162673010

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 140 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 25 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2030 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 362 psig
Description VRH 30 25-140 BAR PRESSURE REL
Material AISI 304
Opis izdelka Pressure operated valves
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VRH 30 25-140 bar
Pretok [gpm] [Maks] 7.9 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 30 l/min
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Tip VRH 30
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/8 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/8 in
Vsebuje baterije No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality