VRH 120 25-80 bar

180G0020

Pretok [l/min] [maks.]: 120, Pretok [gpm] [Maks]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.335 Kilogram
Neto masa 1.86 Kilogram
Volume 3.05 Liter
EAN 5715162674239

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 80 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 25 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1160 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 362 psig
Description VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
Material AISI 304
Opis izdelka Pressure operated valves
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VRH 120 25-80 bar
Pretok [gpm] [Maks] 31.7 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 120 l/min
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Tip VRH 120
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality