APP W HC 24/1200

180B5002

Pretok [gpm] [Maks]: 65, Pretok [l/min] [maks.]: 248.9, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

Podatki o izdelku

Bruto masa 118.5 Kilogram
Neto masa 92.5 Kilogram
Volume 87.445 Liter
EAN 5715162669600

 

Description Pump for waste water
Dovodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 2 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 29 psig
Država izvora Denmark
Gibna prostornina [cm³/rev] 362 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 22.09 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1200 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 500 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 120 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1740 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 435 psig
Material Duplex
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 10 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 145 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 500 rpm
Opis izdelka APP W pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste APP W HC 24/1200
Pretok [gpm] [Maks] 65 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 47.6 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 248.9 l/min
Pretok [l/min] [min.] 182.5 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 15 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 11 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 85 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z ATEX No
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard odtočnega priključka BSPP
Standardni dovodni priključek Metric
Standardni odvodni priključek Metric
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APP W HC 15-30
Velikost dovodnega priključka (metrično) M60
Velikost odtočnega priključka [in] 1/4 in
Velikost odvodnega priključka (metrično) M60
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality