APP W HC 15-30 Pumps

Prikaži več
APP W HC 15-30 Pumps

Shows 3 product(s)

180B5000

APP W HC 15/750

Pretok [gpm] [Maks]: 108.3, Pretok [l/min] [maks.]: 414.8, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

180B5001

APP W HC 21/1000

Pretok [gpm] [Maks]: 91, Pretok [l/min] [maks.]: 348.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500

180B5002

APP W HC 24/1200

Pretok [gpm] [Maks]: 65, Pretok [l/min] [maks.]: 248.9, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 120, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1740, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Min]: 500