APP 6.5

180B3006

Pretok [gpm] [Maks]: 27.8, Pretok [l/min] [maks.]: 107.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Podatki o izdelku

Bruto masa 36.05 Kilogram
Neto masa 28.25 Kilogram
Volume 81.184 Liter
EAN 5715162667354

 

Description Pump for sea- or brackish water
Dovodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 0.5 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 72.5 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 7.3 psig
Država izvora Denmark
Gibna prostornina [cm³/rev] 63.3 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 3.86 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 1800 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 700 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 83 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 20 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1200 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 290 psig
Material Duplex
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 5 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 73 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 700 rpm
Opis izdelka APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste APP 6.5
Pretok [gpm] [Maks] 27.8 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 9.7 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 107.2 l/min
Pretok [l/min] [min.] 37.5 l/min
Pretok [m3/h] [Maks] 6.4 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 2.2 m³/h
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 78 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z ATEX No
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek Metric
Standardni odvodni priključek Metric
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material NBR
Tip APP 5.1-10.2
Velikost dovodnega priključka (metrično) M42
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka (metrično) M42
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality