Črpalke za morsko vodo

Shows 68 product(s)

180B3005

APP 5.1

Pretok [gpm] [Maks]: 21.7, Pretok [l/min] [maks.]: 83.7, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3006

APP 6.5

Pretok [gpm] [Maks]: 27.8, Pretok [l/min] [maks.]: 107.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3007

APP 7.2

Pretok [gpm] [Maks]: 31.2, Pretok [l/min] [maks.]: 120.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3008

APP 8.2

Pretok [gpm] [Maks]: 36, Pretok [l/min] [maks.]: 138.5, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3010

APP 10.2

Pretok [gpm] [Maks]: 45.4, Pretok [l/min] [maks.]: 174.9, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 1800, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3030

APP 3.0

Pretok [gpm] [Maks]: 15.3, Pretok [l/min] [maks.]: 59.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3032

APP 3.5

Pretok [gpm] [Maks]: 15.5, Pretok [l/min] [maks.]: 59.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3037

APP 0.8

Pretok [gpm] [Maks]: 4.4, Pretok [l/min] [maks.]: 16.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3043

APP 1.5

Pretok [gpm] [Maks]: 7.9, Pretok [l/min] [maks.]: 30.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

180B3044

APP 1.8

Pretok [gpm] [Maks]: 8.6, Pretok [l/min] [maks.]: 33.2, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 83, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1200, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3450, Hitrost [vrt/min] [Min]: 700

Ogled: