PAHT C črpalke, PAHT C 4 Ex

180B1132

Pretok [gpm] [Maks]: 2.6, Pretok [l/min] [maks.]: 10.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Podatki o izdelku

Bruto masa 4.912 Kilogram
Neto masa 4.7 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162667323

 

Dovodni tlak [barg] [Maks] 4 barg
Dovodni tlak [barg] [Min] 0 barg
Dovodni tlak [psig] [Maks] 58 psig
Dovodni tlak [psig] [Min] 0 psig
Država izvora Denmark
Gibna prostornina [cm³/rev] 4 cm³/rev
Gibna prostornina [in³/rev] 0.24 in³/rev
Hitrost [vrt/min] [Maks] 3000 rpm
Hitrost [vrt/min] [Min] 1000 rpm
Izhodni tlak [barg] [Maks] 100 barg
Izhodni tlak [barg] [Min] 30 barg
Izhodni tlak [psig] [Maks] 1450 psig
Izhodni tlak [psig] [Min] 435 psig
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Najvišji dovodni tlak [barg] [Maks] 4 barg
Najvišji dovodni tlak [psig] [Maks] 58 psig
Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.] 1000 rpm
Opis izdelka PAHT C črpalke
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste PAHT C 4 Ex
Pretok [gpm] [Maks] 2.6 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0.7 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 10.1 l/min
Pretok [l/min] [min.] 2.9 l/min
Raven zvočnega tlaka [dB(A)] 76 dBA
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pump
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje ATEX
CE
Standard odtočnega priključka Metric
Standardni dovodni priključek BSPP
Standardni odvodni priključek BSPP
Temperatura medija [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks] 122 °F
Temperatura okolice [°F] [Min] 32 °F
Tesnilni material FFKM
Tip PAHT C 2-6.3
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odtočnega priključka (metrično) M6
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/4 in
Vrsta dovodnega priključka Thread
Vrsta izpustne pipe Thread
Vrsta odvodnega priključka Thread
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality