Prikaži več
PAHT C 2-6.3

Shows 5 product(s)

180B1030

PAHT C črpalke, PAHT C 2

Pretok [gpm] [Maks]: 1, Pretok [l/min] [maks.]: 4.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

180B1031

PAHT C črpalke, PAHT C 3.2

Pretok [gpm] [Maks]: 1.9, Pretok [l/min] [maks.]: 7.6, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

180B1032

PAHT C črpalke, PAHT C 4

Pretok [gpm] [Maks]: 2.6, Pretok [l/min] [maks.]: 10.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

180B1033

PAHT C črpalke, PAHT C 6.3

Pretok [gpm] [Maks]: 4.7, Pretok [l/min] [maks.]: 18.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000

180B1132

PAHT C črpalke, PAHT C 4 Ex

Pretok [gpm] [Maks]: 2.6, Pretok [l/min] [maks.]: 10.1, Izhodni tlak [barg] [Maks]: 100, Izhodni tlak [psig] [Maks]: 1450, Hitrost [vrt/min] [Maks]: 3000, Neprekinjena hitrost [vrt./min] [min.]: 1000, Skladnost z ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Ogled: