KDC 100 D 0.5

148G3593

Maks. delovni tlak [bar]: 40

Podatki o izdelku

Bruto masa 18.889 Kilogram
Neto masa 18.888 Kilogram
Volume 23.897 Liter
EAN 5702428279697

 

Diferencialni tlak [psi] 7.5 psi
Diferenčni tlak [bar] 0.5 bar
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Ime izdelka Pressure control valve
Kategorija III
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Multifunction compressor valve
Oznaka CE Yes
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 1
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip KDC 100 D 0.5
Velikost priključka [in] 4 in
Velikost priključka [mm] 100 mm
Vrednost Cv popolnoma odprto [gal/min] 235 gal/min
Vrednost Kv popolnoma odprto [m3/h] 203 m³/h
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality