VACON0020-3L-0023-4+DLDE

132H1167

Frequency Converter
VACON0020-3L-0023-4+DLDEMI04-0023-4+IP21+EMC4
Vacon 020
3-fazni AC vhod, 380–480 V AC
23A, IP21,Razred EMC 4
DBIN, 50 Hz,MI04
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0023-4+DLDE
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 9 Kilogram
Neto masa 8 Kilogram
EAN 5714853298433

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Paleta izdelkov 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Regionalno -R00 Mednarodno
Vhod -3L 3-fazni AC vhod
Napetost -4 380–480 V AC
Tok -0023 23A
OPIS TOKA 23 AMP 23 AMP
Izbira API +SM20 API za Vacon0020
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Montaža -DM Modul frekvenč. pretvornika
Ohišje +IP21 IP21
Raven EMC +EMC4 Razred EMC 4
Dodatek ohišja A +Q000 Ni kompleta plošče PE
Dodatek ohišja B +Q000 Ni dodatne možnosti
Jezik dokumentacije +DLDE Nemščina
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Jezik oznake +LLUK Angleščina
Paket programske opreme +F0107 Paket prog. opreme za VACON 20
Aplikacija +A0000 Ni posebne aplikacije
Zavora +DBIN DBIN
Prikazovalne enote +LSSI Metrične merske enote
Nastavitev 50/60Hz +LS50 50 Hz
Niz parametrov +L0000 Ni niza parametrov
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Standardna garancija +WT01 12/18 mesecev
Velikost okvirja MI04 MI04
Koda tipa, 1 .del 70-AC3L00234W04A241BM25
Koda tipa 2. del -000003458
Modelcode01 VACON0020-3L-0023-4
Modelcode03 +DLDE
Katalog izdelkov GLBL Globalno (standardno)
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Salestext MI04-0023-4+IP21+EMC4 MI04-0023-4+IP21+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 8
Calculated Gross Weight [kg] 9
Product Hierarchy 87D4586303932
HELP CHAR 87D4586303932
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 11 11
Mere Š x V x G [mm] 165 X 370 X 165 165 X 370 X 165
Neprekinjen tok (NO) [A] 5.6 5.6
Obrat iz Orderline B701 B701
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 1
PREDPONA KOT DEL KODE ZALOGE 70- PREDPONA ZA VXS020
TIP OKVIRJA VXS020 A Tip okvirja A
Material Net Weight 8
preveriti, če je popolno OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality