Konfiguriranje izdelka

VACON® 20 Compact AC Drives

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Izdelek Vacon0020
(-R00) Mednarodno
(-3L) 3-fazni AC vhod
(-4) 380–480 V AC
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP21) IP21
(+EMC4) Razred EMC 4
(+F0107) Paket prog. opreme za VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kar. škatla kot emb. za prevoz
(+GAUL) Odobritev UL
(+GACE) Odobritev CE
(+GACT) Odobritev C-Tick
(+GAKC) Odobritev KC
(+WT01) 12/18 mesecev
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A241BM25) 70-AC3L00234W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+DLDE) +DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Globalno (standardno)
(8.000) 8
(9.000) 9
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(B902) (B902) Tovarna Danska
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901