Scroll compressor, PSH039A4ELA

120H2067

Refrigerants: R410A; R454B, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 76.3 Kilogram
Neto masa 72 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162912140

 

Brand technique Scroll compressor
Description PSH039-4E
Ekonomizer Yes
Family PSH
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 170.3 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R410A
R454B
Ime izdelka Scroll compressor PSH
Ime izdelka v dokumentu SCIP PSH019-039
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.9 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 197 A
Maksimalni delovni tok [MOC] 31.8 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 15 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 10 kg
Polnjenje olja [L] 3.6 L
Power connections Screw 4.8 mm
Premer [mm] 243 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
RLA 29 A
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 555 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip PSH039
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.83 Ohm
Uporaba segmenta Heating
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 3/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 3/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 457 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 524 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 299 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Številka modela PSH039A4ELA
Številka risbe 8560331
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality