Scroll compressor, DSH381C4APD

120H1366

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 178 Kilogram
Neto masa 162.66 Kilogram
Volume 590.625 Liter
EAN 5702428663595

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description DSH381-4
Dolžina [mm] 371 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP Schrader
Gibnaprostornina [cm3] 345 cm³
Glass mounting navojni
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 4 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R410A
R452B
R454B
Ime izdelka Scroll compressor DSH
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 52 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31.1 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 294 A
Maksimalni delovni tok [MOC] 72 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 79 A
Motor protection Electronic protection module, 110/240 V
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 4 N-m
Navor stekla [Nm] 50 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 342 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odtok za olje 1/4'' flare
Oil equalization 2-1/4'' Rotolock
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 17 kg
Polnjenje olja [L] 6.1 L
Power connections Stud M5
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 53.6 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 34.3 bar
Premer [mm] 333 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
Reverse rotation protection Electronic module
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 726 mm
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Tip DSH381
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.45 Ohm
Uporaba segmenta Air conditioning
Vbrizgavanje tekočine No
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 1 1/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 5/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 1 1/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 5/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 415 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 457 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina priključka tlačna stran [mm] 667 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 302 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Širina [mm] 371 mm
Številka modela DSH381C4APD
Številka risbe 8556199
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality