Scroll compressor, PSH039A4ALC

120H0961

Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Podatki o izdelku

Bruto masa 76.25 Kilogram
Neto masa 72 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424540043

 

Barva Blue
Brand technique Scroll compressor
Description PSH039-4
Dolžina embalaže [mm] 470 mm
Ekonomizer No
EU RoHS izjeme 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family PSH
Faza 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Frekvenca [Hz] 50/60
Gauge port HP None
Gauge port LP None
Gibnaprostornina [cm3] 170.3 cm³
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] 2900 rpm
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] 3500 rpm
Hladilna sredstva R410A
Ime izdelka Scroll compressor PSH
Ime izdelka v dokumentu SCIP PSH019-039
Koda konfiguracije Single
Količina v pakiranju 1
Krmiljenje kapacitete Fixed speed
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.9 L
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
LRA 197 A
Maksimalni delovni tok [MOC] 36 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 38.6 A
Motor protection Internal overload protector
Namestitveni navor [Nm] 0 N-m
Napajanje kompresorja [V] 380-415/3/50 460/3/60
Navor napajanja [Nm] 3 N-m
Navor ozemljitve [Nm] 2 N-m
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 380 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 340 V
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 414 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Oil type POE
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO No
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] 7.9 kg
Polnjenje olja [L] 3.6 L
Power connections Screw 4.8 mm
Preizkusni dif. [bar] [maks.] 37 bar
Preizkusni HP [bar] [maks.] 48.7 bar
Preizkusni LP [bar] [maks.] 33.3 bar
Premer [mm] 243 mm
Razred zaščite IP IP54 (with cable gland)
Referenca za olje 160SZ
RLA 27.6 A
Shipped instructions Installation instructions
Shipped module discharge temperature sensor
liquid injection valve
Operating control system (OCS) mounted in terminal box
surface sump heater
Shipped mounting Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil Initial oil charge
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hermetic compressors
Skupna višina [mm] 555 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UL
UKCA
Suction connection material -
Tehnologija Scroll
Teža embalaže [kg] 73 kg
Tip PSH039
Tovarniška nastavitev HP [bar] 0 bar
Tovarniška nastavitev LP [bar] 0 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] 0.83 Ohm
Uporaba segmenta Heating
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost cevi sesalnega priključka [in] 1 3/8 in
Velikost priključka tlačna stran [in] 7/8 in
Velikost sesalnegapriključka [in] 1 3/8 in
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] 400 V
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] 460 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] 440 V
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] 506 V
Višina embalaže [mm] 596 mm
Višina priključka tlačna stran [mm] 524 mm
Višina sesalnega priključka [mm] 299 mm
Vrsta priključka Brazed
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 370 mm
Št. dokumenta SCIP d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Številka modela PSH039A4ALC
Številka risbe 8560143a
Število zagonov na uro [maks.] 12

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality