Barva |
Blue |
Brand technique |
Scroll compressor |
Description |
PSH019-4 |
Dolžina embalaže [mm] |
470 mm |
Ekonomizer |
No |
EU RoHS izjeme |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
PSH |
Faza |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
ODF |
Frekvenca [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
None |
Gauge port LP |
None |
Gibnaprostornina [cm3] |
88.4 cm³ |
High Side TS Max |
150 °C |
High Side TS Min |
-35 °C |
High Side Volume |
0.7 L |
Hitrost vrtenja pri 50 Hz [vrt./min] |
2900 rpm |
Hitrost vrtenja pri 60 Hz [vrt./min] |
3500 rpm |
Hladilna sredstva |
R410A |
Ime izdelka |
Scroll compressor PSH |
Ime izdelka v dokumentu SCIP |
PSH019-039 |
Koda konfiguracije |
Single |
Količina v pakiranju |
1 |
Krmiljenje kapacitete |
Fixed speed |
Low Side TS Max |
55 °C |
Low Side TS Min |
-35 °C |
Low Side Volume |
11.7 L |
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] |
460 V |
LRA |
98 A |
Maksimalni delovni tok [MOC] |
19 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MCC |
20 A |
Motor protection |
Internal overload protector |
Namestitveni navor [Nm] |
0 N-m |
Napajanje kompresorja [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Navor napajanja [Nm] |
3 N-m |
Navor ozemljitve [Nm] |
2 N-m |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nizka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
380 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
340 V |
Nizka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
414 V |
Oblika pakiranja |
Enojno pakiranje |
Oil type |
POE |
Oznaka CE |
Yes |
Oznaka UL |
Yes |
Podvržen (uredbi) OEEO |
No |
Polnjenje hladilnega sredstva [kg] [maks.] |
5.9 kg |
Polnjenje olja [L] |
3 L |
Power connections |
Screw 4.8 mm |
Preizkusni dif. [bar] [maks.] |
37 bar |
Preizkusni HP [bar] [maks.] |
48.7 bar |
Preizkusni LP [bar] [maks.] |
33.3 bar |
Premer [mm] |
243 mm |
Razred zaščite IP |
IP54 (with cable gland) |
Referenca za olje |
160SZ |
RLA |
14.3 A |
Shipped instructions |
Installation instructions |
Shipped module |
discharge temperature sensor liquid injection valve Operating control system (OCS) mounted in terminal box surface sump heater |
Shipped mounting |
Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
Shipped oil |
Initial oil charge |
Skladnost s kitajskim RoHS |
Yes exceed limitations |
Skladnost z EU RoHS |
Yes with exemptions |
Skupina izdelkov |
Hermetic compressors |
Skupna višina [mm] |
482 mm |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Soglasje |
CE UL UKCA |
Suction connection material |
- |
Tehnologija |
Scroll |
Teža embalaže [kg] |
60 kg |
Tip |
PSH019 |
Tovarniška nastavitev HP [bar] |
0 bar |
Tovarniška nastavitev LP [bar] |
0 bar |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Upor navitja za trifazne kompresorje z identičnimi navitji [Ohm] |
1,47 Ohm |
Uporaba segmenta |
Heating |
Velikost cevi priključka tlačna stran [in] |
7/8 in |
Velikost cevi sesalnega priključka [in] |
1 1/8 in |
Velikost priključka tlačna stran [in] |
7/8 in |
Velikost sesalnegapriključka [in] |
1 1/8 in |
Viskoznost [cP] |
32 cP |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 50 Hz [V] |
400 V |
Visoka vrednost nazivne napetosti pri 60 Hz [V] |
460 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 50 Hz [V] |
440 V |
Visoka vrednost razpona napetosti pri 60 Hz [V] |
506 V |
Višina embalaže [mm] |
596 mm |
Višina priključka tlačna stran [mm] |
451 mm |
Višina sesalnega priključka [mm] |
235 mm |
Vrsta priključka |
Brazed |
Vsebuje baterije |
No |
Širina embalaže [mm] |
370 mm |
Št. dokumenta SCIP |
d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Številka modela |
PSH019A4ALC |
Številka risbe |
8560141a |
Število zagonov na uro [maks.] |
12 |