Grelne preproge, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0557

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Dodatki kompleta: Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 8

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.387 Kilogram
Neto masa 1.56 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466118825

 

Aplikacija Floor heating
Barva zunanjega plašča RDEČA
Brez svinca Da
Debelina [mm] 3 mm
Deformacijska moč [N] 600 N
Description ECheat 150S 600W, 230V 0,5x8m
Dodatki kompleta Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna
Dolžina dovodnega vodnika [m] 3 m
Dolžina preproge [m] 8 m
Dovodni vodnik Da
EPD je na voljo Yes
Garancija [leto] 20
Globina embalaže [mm] 145 mm
Izolacija prevodnika FEP
Količina dovodnih vodnikov 2
Količina prevodnikov dovodnega vodnika 1
Moč ogrevanja [W] 600 W
Moč preproge [W/m²] 150 W/m²
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natezna moč [N] 120 N
Načelo ogrevanja Serijska upornost
Območje pokritosti [m²] 4 m²
Opis izdelka ECheat 150S
Ovoj kabla Bakrena pletenica
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat Intertek Semko
Premer kabla [mm] 2.5 mm
Razred IP elementa IPX7
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heating Mats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 110 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] -5 °C
Tip ECheat 150S
Upor kabla [Ohm] 88.2
UV-zaščita Ne
Velikost dovodnega vodnika [mm²] 1 mm²
Višina embalaže [mm] 605 mm
Vrsta dovodnega vodnika DSWB
Vrsta kabla Enožilni kabel
Vsebuje baterije No
Warranty type 20-year full service warranty
Zaviralec gorenja Da
Zunanji plašč PVDF
Širina embalaže [mm] 145 mm
Širina preproge [m] 0.5 m

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality