Temperaturno tipalo, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

084Z3260

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.764 Kilogram
Neto masa 0.759 Kilogram
Volume 0.85 Liter
EAN 5702423281008

 

Dolžina podaljška [mm] 50 mm
Dolžina podaljška [palcev] 1.97 in
Dolžina vstavka [in] 7.9 in
Dolžina vstavka [mm] 200 mm
Električni priključek Slim-line
EU RoHS izjeme 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Ime izdelka Temperaturno tipalo
Izhodni signal Ohm
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 8 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 75 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 167 °F
Material priključkov AISI 316 Ti
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 5116-F001-200-10-0000
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Premer zaščitne cevi [in] [Maks] 0.945 in
Premer zaščitne cevi [in] [Min] 0.551 in
Premer zaščitne cevi [mm] [Maks] 24 mm
Premer zaščitne cevi [mm] [Min] 14 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material Stainless steel
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228
Standard tipalnega elementa EN 60751
Standardni procesni priključek ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 600 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 1112 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip MBT 5116
Tipalni element [kos] 1 kos
Toleranca tipalnega elementa Razred B
UK RoHS izjeme 12
15
18
19
21
Upor tipalnega elementa [Ohm] 100
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost procesnega priključka 3/4
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta tipalnega elementa Pt
Vrsta vstavka Fixed
Zaščita ohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Število sponk [kosov] 3 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality