Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5116 – based on a Pt 100 / Pt 1000 element technology for standardised signals, high accuracy and media temperature up to 600 °C.
Shows 37 product(s)
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 1000, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 13.5
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 9
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 600, Vrsta tipalnega elementa: Pt, Upor tipalnega elementa [Ohm]: 100, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16