MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2317

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.568 Kilogram
Neto masa 0.566 Kilogram
Volume 1.102 Liter
EAN 5702428895705

 

Dolžina podaljška [mm] 100 mm
Dolžina podaljška [palcev] 3.94 in
Dolžina vstavka [in] 3.94 in
Dolžina vstavka [mm] 100 mm
Električni priključek Type B
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka Temperature transmitter
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 8 kos
Maksimalna temperatura okolja [°C] 85 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 185 °F
Material priključkov AISI 316 Ti
Material zaščitne cevi AISI 316 Ti
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje nastavitve pretvornika [°F] [Maks] 1472 °F
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Maks] 800 °C
Območje nastavitvepretvornika [°C] [Min] 0 °C
Območje nastavitvepretvornika [°F] [Min] 32 °F
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste MBT 5113-B002-100-00-H180
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Premer zaščitne cevi [in] [Maks] 0.945 in
Premer zaščitne cevi [in] [Min] 0.551 in
Premer zaščitne cevi [mm] [Maks] 24 mm
Premer zaščitne cevi [mm] [Min] 14 mm
Procesni priključek, moški/ženski Male
Process connection material AISI 316 Ti
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tipalnega elementa EN 60584-2
Standardni načrt termočlena EN 61515
Standardni procesni priključek ANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 800 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 1472 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Termočlen 1 x NiCr-Ni, Type K
Tip MBT 5113
Toleranca termočlena EN 60584-2 Class 2
Toleranca tipalnega elementa Class 2
Velikost električnega priključka Pg 16
Velikost procesnega priključka 1/2
Vložek tipala Exchangeable
Vrsta pretvornika Galv. isolated
Vrsta priključka G
Vrsta procesnega priključka G
Vrsta vstavka Fixed
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Število sponk [kosov] 2 kos
Žice [kosov] 2 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality