Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5113 – based on thermocouple technology for media temperatures up to 800 °C.
Shows 12 product(s)
MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16
Temperaturno tipalo, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Temperaturni razpon [°C]: -50 - 800, Izhodni signal: mV, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti, Velikost električnega priključka: Pg 16