TWA-Q, Napajalna napetost [V] AC: 24, 5.00 mm, Brez napetosti zaprt, 5.00 m
082F1605
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termični pogon, 5-m kabel
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termični pogon, 5-m kabel
Bruto masa | 0.385 Kg |
Neto masa | 0.375 Kg |
Volume | 1.088 Liter |
EAN | 5702425243165 |
Bruto masa | 0.385 Kg |
Neto masa | 0.375 Kg |
Volume | 1.088 Liter |
EAN | 5702425243165 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termični pogon, 5-m kabel |
Dolžina kabla [m] | 5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 5 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | "TWA-Q" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM | DN 10-32 |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
Položaj brez energije | Brez napetosti zaprt |
Razred zaščite IP | IP 54 |
Skupina izdelkov | Thermal actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard za pridobitev soglasja | EC EN 60730 |
Tip | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta regulacijskega signala | On/off in PWM |
Št. dokumenta SCIP | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termični pogon, 5-m kabel |
Dolžina kabla [m] | 5 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hod [mm] | 5 mm |
Ime izdelka v dokumentu SCIP | "TWA-Q" |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM | DN 10-32 |
Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
Položaj brez energije | Brez napetosti zaprt |
Razred zaščite IP | IP 54 |
Skupina izdelkov | Thermal actuators |
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Standard za pridobitev soglasja | EC EN 60730 |
Tip | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta regulacijskega signala | On/off in PWM |
Št. dokumenta SCIP | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |