Shows 26 product(s)
Priključni kabel za pogon ABNM A5, brez halogenov, 1 m
Priključni kabel za pogon ABNM A5, brez halogenov, 1 m
ABN A5 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 24, 5.00 mm, Brez napetosti zaprt
ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, termični pogon
ABN A5 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 24, 5.00 mm, Brez napetosti odprt
ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termični pogon
ABN A5 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 230, 5.00 mm, Brez napetosti zaprt
ABN A5, 230 V, 5 mm, NC, termični pogon