TWA-Q, Napajalna napetost [V] AC: 24, 5.00 mm, Brez napetosti odprt, 1.20 m

082F1603

TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termični pogon, 1.2-m kabel

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.17 Kilogram
Neto masa 0.1 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702425243127

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Q, 24 V, 5 mm, NO, termični pogon, 1.2-m kabel
Dolžina kabla [m] 1.2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hod [mm] 5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP "TWA-Q"
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM DN 10-32
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Položaj brez energije Brez napetosti odprt
Razred zaščite IP IP 54
Skupina izdelkov Thermal actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja EC EN 60730
Tip TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta regulacijskega signala On/off in PWM
Št. dokumenta SCIP 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality