ABN A5 On/Off, Napajalna napetost [V] AC: 24, 5.00 mm, Brez napetosti odprt

082F1151

ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termični pogon

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.098 Kilogram
Neto masa 0.09 Kilogram
Volume 0.351 Liter
EAN 5702420122250

 

Description ABN A5, 24 V, 5 mm, NO, termični pogon
Hod [mm] 5 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP 082F1151
Kabel vključen Ne
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM DN 10-32
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oznaka izdelka Yes
Položaj brez energije Brez napetosti odprt
Razred zaščite IP IP54
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Thermal actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard za pridobitev soglasja EC EN 60730
UL 60730
Tip ABN A5 On/Off
Vrsta regulacijskega signala On/off in PWM
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality