TUH

068U2950

Velikost dovoda [mm]: 10, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Temperaturni razpon [°C]: -1 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 1.8

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.158 Kilogram
Neto masa 0.142 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428048873

 

Deli priloženi Bulb strap
Dodatki TXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 31 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 800 mm
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R134a/R513A
Ime izdelka Hot gas bypass regulator
Ime izdelka v dokumentu SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Indikator smeri pretoka Laser engraved 1-way arrow
Izravnava tlaka Internally equalized
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 45 kos
Maks. delovni tlak [bar] 34 bar
Maks. delovni tlak [psig] 500 psig
Material Nerjavno jeklo
Material priključkov Bi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranja No
Nastavitev pregretja Adjustable
Oblika pakiranja Industrijski paket
Seal No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 2
Smer Angleway
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
Statičnopregretje (SS) [°C] 2 °C
Statičnopregretje (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 10 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -1 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 50 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 30 °F
Tip TUH
Velikost dovoda [mm] 10 mm
Velikost odvoda [mm] 12 mm
Velikost šobe 9
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zmogljivost šobe [kW] 1.8 kW
Zmogljivost šobe [TR] 0.5 TR
Št. dokumenta SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality