TUH / TCHE / TGHE

Prikaži več
TUH / TCHE / TGHE

Shows 41 product(s)

067N8301

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 13, Zmogljivost šobe [kW]: 5.6

067N8305

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 7, Zmogljivost šobe [kW]: 14.5

067N8306

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 16, Zmogljivost šobe [kW]: 10.7

067N8308

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 8, Zmogljivost šobe [kW]: 15

067N8311

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 8, Zmogljivost šobe [kW]: 28.9

067N8315

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 12, Zmogljivost šobe [kW]: 8.4

067N8321

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 8, Zmogljivost šobe [kW]: 28.9

067N8345

TGHE

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 7, Zmogljivost šobe [kW]: 14.5

068U2950

TUH

Velikost dovoda [mm]: 10, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Temperaturni razpon [°C]: -1 - 10, Zmogljivost šobe [kW]: 1.8

068U2951

TUH

Velikost dovoda [mm]: 10, Velikost odvoda [mm]: 12.00, Temperaturni razpon [°C]: -1 - 12, Zmogljivost šobe [kW]: 4.5

Ogled: