NEV, 0.3 m, Napajalna napetost [V] AC: 115, Industrijski paket

061N4121

Body material: Polymer

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.129 Kilogram
Neto masa 0.129 Kilogram
Volume 0.16 Liter
EAN 5702428268554

 

Barva žice Black
Dodatki No
Dolžina kabla [m] 0.3 m
Dolžina kabla [palcev] 11 in
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV/PV solenoid valves
Količina v pakiranju 100 kos
Maksimalna temperatura okolja 80 °C
Material Polymer
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 115 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste NEV-MOAE518UT1
Poraba energije [W] 7 W
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje UL
Temperatura tuljave, maks. [ºC] 125 °C
Temperatura tuljave, maks. [ºF] 257 °F
Tip NEV
Tuljava Yes
Vrsta izolacije 105
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality