VPV, 0.6 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 230, Industrijski paket

061N4095

Body material: Polymer

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.129 Kilogram
Neto masa 0.124 Kilogram
Volume 0.26 Liter
EAN 5702428268783

 

Barva žice Blue
Dodatki No
Dolžina kabla [m] 0.6 m
Dolžina kabla [palcev] 23.6 in
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime programa delov EV/PV solenoid valves
Količina v pakiranju 100 kos
Maksimalna temperatura okolja 125 °C
Material Polymer
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste VPV-MOAI523UT1
Poraba energije [W] 8 W
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje UL
Temperatura tuljave, maks. [ºC] 125 °C
Temperatura tuljave, maks. [ºF] 257 °F
Tip VPV
Tuljava Yes
Vrsta izolacije B
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality