NEV, 0.6 m, Napajalna napetost [V] AC: 220 - 240, Industrijski paket

061N4000

Body material: Polymer

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.129 Kilogram
Neto masa 0.124 Kilogram
Volume 0.159 Liter
EAN 5702428269148

 

Barva žice Blue
Dodatki No
Dolžina kabla [m] 0.6 m
Dolžina kabla [palcev] 23.6 in
Frekvenca [Hz] 50 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Four-way valve(1)
Ime programa delov EV/PV solenoid valves
Količina v pakiranju 100 kos
Maksimalna temperatura okolja 80 °C
Material Polymer
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste NEV-MOAJ503C1
Poraba energije [W] 7 W
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
UKCA
VDE
Temperatura tuljave, maks. [ºC] 130 °C
Temperatura tuljave, maks. [ºF] 266 °F
Tip NEV
Tuljava Yes
Vrsta izolacije B
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality