XGE-EC

061H3246

Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Območje P [ºC]: 6, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 10, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 25, Oznaka vrste: XGE-4S-E

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.225 Kilogram
Neto masa 0.19 Kilogram
Volume 0.735 Liter
EAN 5702428531627

 

Dodatki No
Enak izdelek 061H3104
061H3146
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Ime izdelka Fan speed controller
Količina v pakiranju 50 kos
Maks. delovni tlak [bar] 47 bar
Maks. delovni tlak [psig] 681 psig
Maksimalno območje P [psi] 87 psi
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 10 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 6 bar
Ohišje Closed
Opombe o tlačnem priključku with Schrader
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste XGE-4S-E
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 25 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 10 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 2.5 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 1 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 362 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 145 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standardni vhodni tlačni priključek DIN 8906
Supply voltage [V] DC 10 V
Tip XGE-EC
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Tovarniška nastavitev [bar] 19 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 276 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality