XGE-4C

061H3140

Tovarniška nastavitev [bar]: 19, Število faz: 1, Območje P [ºC]: 6, Razpon regulacije [bar] Pe [Min]: 10, Razpon regulacije [bar] Pe [Maks]: 25, Oznaka vrste: XGE-4C

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.272 Kilogram
Neto masa 0.215 Kilogram
Volume 0.742 Liter
EAN 5702428275583

 

Deli priloženi Plug
Dodatki Electron. control accessories
Enak izdelek 061H3103
061H3141
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Hladilna sredstva R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Ime izdelka Fan speed controller
Količina v pakiranju 50 kos
Maks. delovni tlak [bar] 47 bar
Maks. delovni tlak [psig] 681 psig
Maksimalni izhodni tok/faza [A] 3 A
Maksimalno območje P [psi] 87 psi
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 200 V
Nastavitev minimalne hitrosti [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 6 bar
Ohišje Closed
Opombe o tlačnem priključku with Schrader
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste XGE-4C
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 25 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 10 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 2.5 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] 1 MPa
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 363 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 145 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 55 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -20 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 131 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -4 °F
Razpočni tlak [bar] 131 bar
Razpočni tlak [psig] 1900 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Electronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CSA
UKCA
Standardni vhodni tlačni priključek DIN 8906
Tip XGE
Tlačni vhod, notranji/zunanji Internal
Tovarniška nastavitev [bar] 19 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 276 psig
Velikost tlačnega vhodnega priključka [in] 1/4
Vrsta tlačnega vhodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Število faz 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality