Pressure switch, MBC 5100

061B000466

null: -0.2 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP65, Maks. delovni tlak [bar]: 15

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.296 Kilogram
Neto masa 0.246 Kilogram
Volume 0.647 Liter
EAN 5702423213498

 

Dodatki Switches accessories
Električni priključek DIN-plug
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-5
Element za zaznavanje tlaka Bellows
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime izdelka Pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Količina v pakiranju 32 kos
Maks. delovni tlak [bar] 15 bar
Maks. delovni tlak [psig] 220 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 218 psig
Moč kontakta AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Možnost servisiranja No
Nastavitev razlike minimalnega razpona [bar] 0.3 bar
Nastavitev razlikemaksimalnega razpona [bar] 0.45 bar
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku With flange
Oznaka CE Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 4 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Razpon regulacije [MPa] Pe [Maks] 0.4 MPa
Razpon regulacije [MPa] Pe [Min] -0.02 MPa
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpočni tlak [bar] 30 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Specifikacijski ključ 1211-1DB04
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Tip MBC 5100
Tlak, moški/ženski Female
Velikost električnega priključka Pg 11
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality