Pressure switch, KPI36

060-113866

null: 4 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Zaščitaohišja IP: IP30, Maks. delovni tlak [bar]: 18

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.344 Kilogram
Neto masa 0.309 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146673

 

Diferencial [bar] [Maks] 1.6 bar
Diferencial [bar] [Min] 0.5 bar
Diferencial [bar] [Min] 7 psi
Diferencial [psi] [Maks] 23 psi
Dodatki Switches accessories
Električni priključek Rubber cable gland
Element za zaznavanje tlaka Bellows
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2
Enclosure rating Nema (~) 1
Funkcija kontakta SPDT gold
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Ime datoteke UL odobritve E31024
Ime izdelka Pressure switch
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 36 kos
Maks. delovni tlak [bar] 18 bar
Maks. delovni tlak [psig] 261 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 18 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 261 psig
Moč kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon regulacije [bar] Pe [Maks] 12 bar
Razpon regulacije [bar] Pe [Min] 4 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 174 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 58 psig
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 149 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Temp. okolja Opomba 80 °C/176 °F for max 120 min
Tip KPI36
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka 6-14 mm
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP30
Št. dokumenta SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality