BC024D, Skupinsko pakiranje

042N7453

Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.254 Kilogram
Neto masa 0.234 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN 5702423030415

 

Barva Blue
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Ime izdelka Solenoid coil
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 50 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Oznaka vrste BC024D
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] DC 10.5 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Nut and snap
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.] 97 %
Rel. vlažnost [% RH] [min.] 0 %
Rel. vlažnost, pogoji Non-condensation
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standardni električni priključek EN175301-803
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip BC024D
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00
Številka rezervnega dela 042N7453

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality