AK012C, Napajalna napetost [V] AC: 12, Skupinsko pakiranje

042N0846

Napajalna napetost [V] AC: 12, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.118 Kilogram
Neto masa 0.106 Kilogram
Volume 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 12 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 12 V
Napajalna napetost [V] AC 12 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste AK012C
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije 50 Hz [VA] 6 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 5 VA
Poraba energije [W] 50 Hz 3 W
Poraba energije [W] 60 Hz 2.5 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Finger screw
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardni električni priključek EN175301-803
Tip AK012C
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality