AK024D, Skupinsko pakiranje

042N0844

Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.11 Kilogram
Neto masa 0.103 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423049905

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Ime izdelka Solenoid coil
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste AK024D
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] DC 3.5 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Finger screw
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardni električni priključek EN175301-803
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip AK024D
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality