AC240C, Napajalna napetost [V] AC: 240, Skupinsko pakiranje

042N0822

Napajalna napetost [V] AC: 240, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.058 Kilogram
Neto masa 0.049 Kilogram
Volume 0.097 Liter
EAN 5702423049875

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210A
EV220A
EV310A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 240 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V] 240 V
Napajalna napetost [V] AC 240 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste AC240C
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije 50 Hz [VA] 11 VA
Poraba energije 60 Hz [VA] 9 VA
Poraba energije [W] 7 W
Poraba energije [W] 50 Hz 7.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz 5.5 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Finger screw
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardni električni priključek EN175301-803
Tip AC240C
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality