AB024D, Skupinsko pakiranje

042N0803

Tip: AB024D, Napajalna napetost [V] DC: 24, Zaščitaohišja IP: IP00, Velikost pogona: 9 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.062 Kilogram
Neto masa 0.051 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423049912

 

Barva Črn
Dodatki Solenoid coil accessories
Električni priključek DIN Spade
Električni priključek 3 x spades
Ime izdelka Solenoid coil
Ime izdelka v dokumentu SCIP Solenoid coils
Ime programa delov EV210A
EV220A
EV310A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste AB024D
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije [W] DC 5 W
Priključek tuljave DIN Spade
Pritrjevanje tuljave Finger screw
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standardni električni priključek EN175301-803
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip AB024D
Velikost električnega priključka 6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona 9 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP00

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality