CCMT 3L

027H7240

Hladilna sredstva: R744, Vrednost Kv [m³/h]: 0.26, Maks. delovni tlak [bar]: 130, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 9

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.738 Kilogram
Neto masa 0.603 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702428679046

 

Dodatki Electric valve accessories
Hladilna sredstva R744
Ime izdelka Electric regulating valve
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 130 bar
Maks. delovni tlak [psig] 1885 psig
Maksimalni OPD [bar] 90 bar
Maksimalni OPD [psig] 1305 psig
Možnost servisiranja Electric valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Electric Expansion Valve
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] 90 bar
Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] 1305 psi
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 120 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka EN10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 55 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -20 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 131 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -4 °F
Tip CCMT 3L
UL approved refrigerants R744
Velikost spajkanega priključka [in] 1/2 in
Vrednost Cv [gal/min] 0.3 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.26 m³/h
Vrsta priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality